製品の公開
SafeRing Air  SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafeRing Air SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google翻訳”,

セーフリングとセーフプラス

SF6およびSF6フリー技術で伝統と革新をつなぐ

二次配電のあらゆる用途に対応するコンパクトなガス絶縁開閉装置

ABBの二次配電向けガス絶縁開閉装置ポートフォリオには、 SafeRing 、リングメインユニット(RMU)、およびSafePlus開閉装置プラットフォームが含まれており、高所(海抜1500m以上)や過酷な気象条件を含むあらゆる屋内および屋外用途向けに設計されています。いずれの開閉装置ソリューションもIEC規格に完全に準拠しています。

SafeRing/SafePlusには、SF6(六フッ化硫黄)フリーのSafeRing Air/SafePlus Airも用意されています。絶縁媒体として乾燥空気を使用し、IEC規格およびEU Fガス規制(EU)2024/573に完全準拠しています。SF6フリーバージョンは、従来のSafeRingおよびSafePlusスイッチギアと同じインターフェース、フットプリント、および操作性で設計されています。

ABBは1967年以来、ガス絶縁(GIS)スイッチギアを提供してきました。革新を続け、2013年には二次配電向けにSF6フリーGISを発売しました。乾燥空気と天然ガス技術を活用した、24kV以上のアプリケーションに対応した次世代のSF6フリースイッチギアソリューションが、いよいよ市場に登場します。

仕様
  • SafeRing switchgear is a compact standardized RMU with pre-defined configurations:

    - Compact block type solutions, standardized RMU configurations

    - Simpler protection schemes (e.g. Self-powered relays)

    SafePlus is a metal enclosed compact switchgear offering identical user interface than SafeRing RMU but with greater customization options:

    - Block and Modular (panel type) solution

    - Flexible configurations

    - Advanced grid automation and a full range of protection relays

技術仕様
  • Unique refSafeRingAirSafePlusAir_24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットSafePlus
  • コレクションGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-01-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution