製品の公開
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

Google翻訳”,
包括的なSystemproE®エネルギー範囲は、商業および産業環境に最適です。プラットフォームには、壁に取り付けられた床置きの鋼板製キャビネットが含まれており、IP43およびIP55までのほこりや水に対する保護等級を提供します。完全なプラットフォームに共通の内部フィッティングとバスバーにより、ユーザーはすべてのタイプのABB低電圧電気機器を簡単に統合して、最大800Aの配電盤を構築できます。この範囲は、シンプルで簡単な構成のために開発されており、パネルビルダーとインストーラーに最大限の柔軟性を提供して、あらゆるアプリケーションの分電盤を構築します。 SystemproE®エネルギーは、計画が簡単で、組み立てが迅速で、アプリケーションが安全です。 SystemproE®のエネルギー範囲には、2種類のキャビネットと1つの内部構成システムが含まれます。 SystemproE®energyL800Aまでの、カスタマイズされた実績のある壁掛け式および床置き型のサブ分電盤。フラットキットで提供されるSystemproE®energyLは、IP43(ドアなしのIP30)までの保護等級を提供します。
技術仕様
  • Unique refSystem-pro-E-energy-L
  • コレクションセットLow voltage
  • コレクションEnclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードSs_70
  • Uniclass2015詳細Electrical systems

対応地域

ヨーロッパ 南アメリカ
イタリア
ブラジル
ギリシャ
スペイン
デンマーク
フランス
ベルギー
ポルトガル
マルタ
ルーマニア

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (27)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)