製品の公開
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    Google翻訳”,
    4モジュールワークステーション3xSO+1xUSB充電器+1xSpace
    仕様
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 3 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 empty space for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    技術仕様
    • Unique refT2543_01_CEM_Niessen
    • コレクションセットCEM
    • コレクションElectrical connectivity and multimedia
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)278
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC002759
    • ETIM 名Desk connecting unit
    • OmniClassNumber23-35 27 00
    • OmniClassタイトルElectrical Terminals