製品の公開
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

Google翻訳”,

ラジオタイムスイッチFW/Sへの接続用8.2.1。 DCF 77送信機からの時報は、半径約1秒以内で受信できます。フランクフルト周辺1000キロ。

仕様
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

技術仕様
  • Unique refTime-Switcher-FAD-A11
  • コレクションセットTime Switcher
  • コレクションTime Switches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - センサー
  • IFC分類電子時間制御
  • Uniclass2015コードPr_75_51_17_89
  • Uniclass2015詳細Time switches
  • MasterFormat 2014 コード25 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Automation
  • OmniClassNumber23-35 37 37
  • OmniClassタイトルTime Switches