製品の公開
Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes

Google翻訳”,
  • 4つのデバイスコンパートメントは、デバイスの任意の組み合わせに対応できます。例:(3)二重電源デバイスと(1)二重電話デバイス、または(2)音声およびデータコネクタと(1)GFCIデバイスと(1)ブランクなど。
  • 全高31/2"は、必要に応じて浅い注ぎを可能にします
  • 5/32 "鋼板を備えた高強度ポリカーボネートカバーにより、構造の完全性が保証されます
  • 真ちゅうとアルミニウムの金属製カバーもご用意しています
  • 4面フィードスルーにより、インストーラーは任意の方向から電力またはデータ/通信サービスをフィードスルーできます
  • 非金属製のワイヤートンネルは見た目にもきれいです。全幅トンネルは最大のフィードスルー容量を提供します。非金属材料は導体の損傷を防ぎます
  • 126cuの総アクセスエリア。 in。はワークステーションケーブルの友好的なインストールを可能にします
  • 28 kのノックアウト(16–11 /4"および123/4" KO)が含まれており、設置時に柔軟性が向上します。
  • 665ラインは、業界をリードする664シリーズの拡張版です。隠されたサービスラインにより、お客様は1つのボックスに最大4つのデバイスパネルを取り付けることができます。
  • 独自の非金属ワイヤートンネルを使用することで、設置者は電力、音声/データの要件を簡単に分割できます
  • このUL認定の刻印鋼製フロアボックスは、Thomas&Bettsの音声およびデータコネクタ製品と一緒に取り付けることができます。
  • すべてのボックスに付属の4本の21/2"レベリングネジ
  • 別売りのデバイスパネル
技術仕様
  • Unique reftnb-665-sc-series
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション665-SC SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米