製品の公開
Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes

Google翻訳”,
刻印鋼製フロアボックスの新しい740シリーズラインは、T&Bの業界をリードする640および840シリーズの鋳鉄製フロアボックスを拡張したものです。新しいボックスは、電力、通信、およびデータのフラッシュサービスを提供します。マルチギャングボックスを使用すると、ユーザーは1つのフロアボックスに高電圧と低電圧を配置できます。 740シリーズは、カーペットまたはタイルの用途に使用できます。
  • 浅い(2 5/8 ")バージョンと深い(3 5/8")バージョンで利用可能
  • ULリストおよびCSA認定
  • 1ギャング、2ギャング、3ギャングのバージョンで利用可能
  • 2ギャングボックスと3ギャングボックスには、お客様が取り付けた仕切りが付属しています
  • 16ga。事前に亜鉛メッキ鋼構造
  • 2"の注入前調整が可能な4つの外部レベリングレッグと11/4"の注入後調整が可能な内部レベリングリングで調整可能
  • 1/2"から11/4"までのさまざまなKOで作られています
  • ボックスは、640Pシリーズの金属製および非金属製のフロアボックスアクセサリを独自のワンステップインストール方法で利用します
  • 設置時にコンクリートの侵入を防ぐために、消耗品のスチールキャップが付属しています
技術仕様
  • Unique reftnb-740-series
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション740 SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (27)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)