製品の公開
UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google翻訳”,

IEC 空気絶縁スイッチギア UniGear ZS1

屋内設置に適した、最大 24 kV の一次配電用中電圧スイッチギア

UniGear ZS1 は、最大 24 kV、4 000 A、63 kA の一次配電用の ABB 主回線スイッチギアです。
この配電盤は世界中で製造されており、現在40万枚以上のパネルが設置されています。
UniGear ZS1 は、オフショア プラットフォーム、コンテナ船やクルーズ船、鉱山、さらには変電所、発電所、化学工場など、さまざまな要求の厳しい用途で電力を配電するために使用されます。
パネルは、シングルバスバー、ダブルバスバー、背中合わせ、またはダブルレベルのソリューションとして利用できます。

UniGear ZS1 は、最大 31.5kA のダブル バスバー設計でも使用できます。各パネルは、回路ブレーカーまたは接触器と 2 つのディスコネクタ (バスバーごとに 1 つ) を備えた単一のユニットで構成されており、スイッチギア自体を停止することなく両端を延長できます。UniGear ZS1 - ダブル バスバーは、電力会社変電所、主要変電所、重工業など、さまざまな要求の厳しいアプリケーションで電力を分配するために使用されます。いずれの場合も、サービスの継続性を高める必要がある場合は、この製品の使用を強くお勧めします。すべての重要なコンポーネントは、シングル レベル ユニットとダブル レベル ユニットに使用されるものと同じであるため、同じサービスおよびメンテナンス手順が保証されます。

仕様
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
技術仕様
  • Unique refunigearzs1-DBB-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-01-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution
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
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.7 4.7 (29)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)