製品の公開
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google翻訳”,

ユニギア ZS2

UniGear ZS2は、最大36kVの屋内設置に適した一次配電用の中電圧気中絶縁開閉装置です。UniGear ZS2は、シングルバスバー構成またはダブルバスバー構成(背中合わせ)で構築されます。ダブルバスバー構成では、すべての主要コンポーネントがシングルバスバー構成のユニットと同一であるため、同じサービスおよびメンテナンス手順が保証されます。IEC規格に完全に準拠しています。

仕様
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
技術仕様
  • Unique refunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-02-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution
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
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.7 4.7 (29)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)