製品の公開
ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google翻訳”,

屋内設置に適した、最大 24 kV の一次配電用中電圧 (MV) スイッチギア

この最新の空気絶縁スイッチギアは、コンパクトなリングメインユニットから複雑な配電システムまで、幅広い用途に使用できます。市町村や民間セクターのユーティリティネットワーク、産業、公共施設の要件に合わせてカスタマイズされています。包括的な安全コンセプトを備えた ZS8.4 は、理想的なソリューションです。

ZS8.4 はデジタル バージョンとしてもご利用いただけます。ZS8.4 デジタルは、これまでにない柔軟性、プロセス効率の向上、運用コストの削減、最大限の統合、信頼性、安全性など、将来の重要な要件を満たす高度なスイッチギア ソリューションです。
ZS8.4 Digitalを使用すると、今日の複雑なアプリケーションで直面する多くの実際的な課題を回避できます。電気ネットワークで心配する必要が減ります。

仕様
  • Product range

    • Rated voltage: up to 24 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 25 kA/3s

    Key benefits

    • Efficient space use through compact panel versions
    • Personal safe electrical and force less mechanical interlocks
    • Pressure relief systems for maximum personal safety

    Key features

    • Standards: IEC, GOST
    • Design: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Circuit breaker and/or switch disconnector with or without fuse available
    • Available in Digital version
技術仕様
  • Unique refunigearzs8-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-01-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution