製品の公開
UniSec Air - 24kV 25kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated without SF6 - LSC2A (Load Break Switches and CBs in 2 compartments panels)
ABB

UniSec Air - 24kV 25kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated without SF6 - LSC2A (Load Break Switches and CBs in 2 compartments panels)

Google翻訳”,

24 kVまでの二次配電のあらゆる用途に対応するモジュラー空気絶縁開閉装置

UniSecは、最大24kVの中電圧二次配電用の屋内型空気絶縁開閉装置です。幅広い機能ユニットと技術的特長を備え、産業、再生可能エネルギー発電所、配電・変電所、データセンター、小規模発電システム、建物・インフラ、スマートグリッドなど、幅広い用途に適しています。

UniSecは、六フッ化硫黄(SF6)フリーのUniSec Airも提供しています。この新しいスイッチギアには、スイッチ断路器と断路器GSec Airが含まれています。この新しいコンポーネントは、地球温暖化係数(GWP)ゼロの絶縁媒体として、遮断容量用の専用真空遮断器を備えています。このスイッチギアには真空遮断器も含まれており、IEC規格およびEU Fガス規制(EU)2024/573に完全に準拠しています。

仕様
  • UniSec Air is designed with the same footprint, operations, and backward compatibility as the original UniSec switchgear with refined interface, facilitating integration into existing systems and extensions of the installed base.

    • GSec Air General purpose switch according to IEC 62271-103
    • GSec Air with dry air insulation medium with Global warming potential (GWP) of 0
    • Compact GSec Air with limited volume (<25 liters)
    • Removable and withdrawable vacuum circuit breakers
    • Modular and flexible design allows for better accessibility to MV cable connection and simplifies installation, use, and maintenance
技術仕様
  • Unique refunisecair-LSC2A-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniSec
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution
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
類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (29)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)