製品の公開
ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google翻訳”,

ZX2ガス絶縁開閉装置

あらゆる用途に対応する柔軟なスイッチギア設計

ZX2 は、ABB の定評ある一次配電用ガス絶縁屋内スイッチギア ZX ファミリーの一部です。シングルおよびダブル バスバー アプリケーション用のこの 3 相カプセル化アーク耐性スイッチギアには、独立したガス充填バスバーと回路ブレーカー コンパートメントが装備されています。

ZX2 スイッチギアのモジュール構造により、ユーティリティおよび産業分野のさまざまなアプリケーションに柔軟に対応できる設計が可能になります。

ガスタンクは、内部のすべての高電圧部品を汚れ、湿気、異物の侵入、その他の環境の影響から永久的に保護し、非常に信頼性が高く、実質的にメンテナンスフリーのスイッチギアを実現します。すべてのスイッチングデバイスはモーターで作動し、リモート制御できます。

すべてのパネルは工場で定期的にテストされ、ガスが充填されています。プラグイン技術の使用により、特別なツールを必要とせずに安全かつ迅速かつ簡単に設置できます。

仕様
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 (42) kV
    • Rated normal current up to 3150 A
      (With the use of parallel bus systems up to 5000 A)
    • Rated short-time withstand current up to 40 kA

    Key benefits

    • Maximum operator safety thanks to arc-resistant design
    • Reliable operation and maximum availability
    • Fast installation thanks to plug-in technology

    Key features

    • Arc-resistant design (AFLR)
    • Available in single or double bus configuration
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Plug-in busbar connection
    • Available with inner or outer cone cable termination system
    • Optional top cable entry available
    • Customized low voltage compartment offers ample space for mounting of protection and control devices
    • Integrated pressure relief ducts and optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional with eco-efficient insulating gas AirPlus available
    • Complies with IEC, GB/DL, GOST standards,
      CSA; IEEE standards with UL certification available on request
技術仕様
  • Unique refzx2-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットZX2
  • コレクションGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-07-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution