製品の公開
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
    ABI Interiors

    Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker

    Google翻訳”,

    中央にオープン棚が配置されたスマートな引き出し構成が特徴のアディソン 4 引き出しは、共用バスルームに最適な二重壁取り付け式洗面化粧台です。配管サービス用のカットアウトが統合されており、簡単に設置できます。耐久性を保証するために高密度の耐湿性パーティクルボードで作られており、非常にソフトに閉まる引き出しの利便性が付いています。

    当社の洗面化粧台オプションを使用すると、個人の好みに合わせて特定の洗面台トップを簡単に選択できます。たとえば、グレイシャーホワイトのソリッドサーフェストップまたはカララ大理石のソリッドサーフェストップのどちらかを選択できます。

    仕様
    • Vanity Considerations:


      1. Available in single or dual drawer cutout arrangements.

      2. All basins must be centred to the drawer front only, as the drawer carcass comes with a centre cut-out to allow for wastage pipes.
      3. Vanity tops do not include pre-cut holes. This is to be cut by the purchaser or their tradesperson at their discretion.
      4. 30-day returns or change of mind are not accepted on vanities as they are made to order.
      5. Vanity orders are excluded from free shipping. Delivery to rural areas may incur an additional shipping fee.
      6. All vanities must be collected within 30 days from the purchase date unless on backorder.

    技術仕様
    • Unique refaddison-4-drawer-vanity-with-shelves-1614mm-shaker
    • コレクションセットVanities
    • コレクションAddison
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)512
    • 幅(mm)1618
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework