製品の公開
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
    ABI Interiors

    Kingsley Basin Mixer

    Google翻訳”,

    Kingsley 洗面台用ミキサーは、コンパクトでありながら洗練された注ぎ口とエレガントな装飾で、小さなバスルームを瞬時に引き立てます。頑丈な真鍮製で、耐久性が長持ちします。

    当社の優れた製品は、Kingsley Provincial 製品シリーズ全体に見られる洗練さを補完するように特別に設計されています。

    技術仕様
    • Unique refkingsley-basin-mixer
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションKingsley
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)188
    • 幅(mm)62
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets