製品の公開
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
    ABI Interiors

    Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Google翻訳”,

    当社の美しい Aliro Accessible Wall-Mounted Basin には、錠剤型のボウルと左側の棚が便利に組み込まれています。清掃とメンテナンスを容易にする光沢仕上げが施されており、洗面台から壁までの十分な距離と、車椅子でのアクセスのために前面のオーバーフロークリアランスを維持しています。このコンパクトな洗面器は、当社の細身のアクセシブル洗面器ミキサーと調和するように設計されています。

    仕様
    • COUNTRY     SKU         COLOUR
      AU 14768 Gloss White
    技術仕様
    • Unique refAliro-Accessible-Wall-Mounted-Basin-Left-Shelf
    • コレクションセットWall Mount Basins
    • コレクションAliro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)105.5
    • 幅(mm)625
    • 奥行き(mm)432
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)15.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks