製品の公開
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
    ABI Interiors

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    スマートなデザインが特徴的なデュアル フラッシュ アッシャー バックトゥウォール トイレは、廃液パイプを理想的に隠してすっきりとした外観を実現し、優れた洗浄のための *トルネード フラッシュを備えています。

    Asher は、耐久性のある釉薬をかけた白磁の構造と光沢のある白い仕上げによってさらに特徴付けられます。どちらも、バスルームやパウダールームで長年にわたって信頼できるアメニティであり続けることを保証します。

    技術仕様
    • Unique refasher-back-to-wall-toilet-suite
    • コレクションセットToilets
    • コレクションAsher
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)835
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)685
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)54.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets