製品の公開
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink
    ABI Interiors

    Bowie Basin Sink

    Google翻訳”,

    多用途性のチャンピオンである Bowie は、滑らかな丸い輪郭を備えた成型シンクです。ユニークな黒いシャドウラインが特徴で、モダンなバスルームの真のヒーローアイテムになります。

    中程度の厚さのリムは優雅さと耐久性を融合しており、マットホワイト仕上げは長年にわたって簡単に美しく見え、最小限のメンテナンスで済みます。

    仕様
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    技術仕様
    • Unique refbowie-basin-sink
    • コレクションセットBench Mount Basins
    • コレクションBowie
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks