製品の公開
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Google翻訳”,

    コンパクトなバスルームやパウダールーム向けに作られたカプリ ミニ壁掛け洗面台は、小さなスペースで最大限の機能を発揮します。壁掛けスタイルなのでシンク下のスペースが解放され、より広い空間を印象付けます。

    洗面器に取り付けられた蛇口で使用するように設計されており、ボウルとその周囲が見苦しい配管を覆い、コンパクトで洗練された外観を作り出しています。堅牢な表面構造は掃除やメンテナンスが簡単で、マットな白仕上げはあらゆるデザインスキームと組み合わせることができます。

    技術仕様
    • Unique refcapri-mini-wall-mounted-basin
    • コレクションセットWall Mount Basins
    • コレクションCapri
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)185
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)9.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks