製品の公開
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
    ABI Interiors

    Cross Assembly Taps

    Google翻訳”,

    インフィニティ テクノロジーのすべては、交換可能な水道器具です。既存の防水やタイルを損なうことなく、設置後に仕上げやハンドルのスタイルを変更できるオプションを提供するために特別に製造されています。

    優れた多用途性を実現する当社のアセンブリタップには、ミニマルなバール、ビンテージのクロス、滑らかな丸みを帯びたシングルミラニハンドミキサーを含む 3 つの異なるハンドルデザインがあります。

    技術仕様
    • Unique refcross-assembly-taps
    • コレクションセットAssembly Taps
    • コレクションCross
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)255
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves