製品の公開
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
    ABI Interiors

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Google翻訳”,

    多用途の最先端のデザインを使用した Pixi タイル インサート アセンブリ タップは、ハンドルにタイルを挿入できる壁に取り付けられたアセンブリ ミキシング ハンドルです。

    美しさと機能性の両方においてモダンなこれらの水栓は、バスルームのタイルの正確な部分に取り付けることができ、空間を統一するのに役立つテクスチャ要素を追加できます。

    仕様
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    技術仕様
    • Unique refpixi-tile-insert-assembly-taps
    • コレクションセットAssembly Taps
    • コレクションPixi
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    • 幅(mm)266
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves