製品の公開
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
    ABI Interiors

    Eden Shower Arm and Head Set

    Google翻訳”,

    この真鍮製のセットは、当社の丸型シャワーヘッドとそれに合うエデンシャワーアームを便利に組み合わせたもので、どんなバスルームにも洗練された雰囲気を添えます。

    直径250mmの丸型シャワーヘッドは、180個のゴム製吐水口からシャワー全体をカバーし、安定した水流を確保するとともに、振動を軽減し、断熱効果も発揮します。400mmのエデンシャワーアームは、印象的な角度とシャワー空間の高さを増す機能で、このセットを完成させます。

    ご注意ください:
    このセットにはミキサーは含まれていません。ミキサーは、こちらのシャワーミキサーのセレクションから別途ご購入いただけます。
    このセットは、当社の製品と組み合わせることもできます。 ハンドシャワー&レールセット または ハンドシャワーセット

    特徴:

    お手入れ簡単、頑丈な真鍮製
    ・高度な電気めっき技術(AEA)により、長持ちする耐久性のある仕上がりを実現し、製品を長年にわたって新品同様の状態に保ちます。
    – ユニバーサルフィット
    – 最大6種類の仕上げから選択可能
    寸法:

    シャワーヘッド:

    高さ:53mm
    直径:250mm

    エデンシャワーアーム:

    高さ:408.5mm
    投影長:378mm
    – バックプレート直径:60mm

    技術仕様
    • Unique refeden-shower-arm-and-head-set
    • コレクションセットShowers
    • コレクションEden
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)425
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_77
    • Uniclass2015詳細Shower head holders
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers