製品の公開
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
    ABI Interiors

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Google翻訳”,

    最先端の利便性と洗練されたデザインを融合させたElysian 4-in-1キッチンミキサーは、4つの基本的な給湯機能を1つの洗練された器具に凝縮。瞬間沸騰、常温ろ過(フィルターは付属していません)、そして通常の温水と冷水を、すべて洗練された蛇口1つで簡単に切り替えられます。

    最高級の304ステンレス鋼で作られたこの多機能ミキサーは、現代的な美しさを保ちながら、キッチンでのルーティンを効率化します。食事の準備、ポットへの水入れ、お茶の淹れ方など、Elysian 4-in-1は、空間のデザインと機能性の両方を高めるよう設計されています。

    技術仕様
    • Unique refelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションElysian
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-09-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)431
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)268
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)10.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets