製品の公開
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
    ABI Interiors

    Maya Shower Caddy

    Google翻訳”,

    シャワーを浴びるときは、常に手の届くところにすべてのものを置いておくとよいでしょう。当社のリソース豊富なシャワー キャディは、必要な洗濯製品をすべて 1 か所に保管し、すぐにアクセスできるように設計されています。

    この不可欠なバスルームアクセサリーは、304 ステンレス鋼構造と多数の重量製品に対応できる設計によって強化されています。追加の収納用の吊り下げフックによりシャワー キャディの機能性が向上し、掃除のために簡単に取り外し可能です。

    技術仕様
    • Unique refmaya-shower-caddy
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMaya
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers