製品の公開
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink
    ABI Interiors

    Olive Basin Sink

    Google翻訳”,

    ABI は、すべてのお客様の配送コストを最小限に抑えるために、当社のすべてのシンク製品に対して費用対効果が高く安全な配送システムを構築するために懸命に取り組んできました。

    オリーブ洗面器シンク – 美しい有機的な楕円形のプロファイル、中程度の厚さのリム、黒いシャドウラインを含む滑らかなマット仕上げを備えた、成形された固体表面シンク。オリーブは高さ 120 mm、幅 380 mm x 580 mm で、洗面台のシンクとして使用するのに最適です。

    技術仕様
    • Unique refolive-basin-sink
    • コレクションセットBench Mount Basins
    • コレクションOlive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)8.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks