製品の公開
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Samira Wall-Mounted Basin

    Google翻訳”,

    Samira 壁掛け洗面器は、コンパクトでスタイリッシュな長方形のシンクです。

    壁掛け洗面器は左側にボウル、右側に収納があるように設計されています。

    洗面台の洗練されたマット仕上げは、小さなバスルームに完璧な高級感を与えます。

    固体表面材料を使用して構築されたサミラ盆地は、メンテナンスが容易なように構築されているため、今後何年も新品の状態を維持できます。

    技術仕様
    • Unique refsamira-wall-mounted-basin
    • コレクションセットWall Mount Basins
    • コレクションSamira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks