製品の公開
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
    ABI Interiors

    Shower Head Round 250mm

    Google翻訳”,

    あなたのシャワーにスタイルと洗練さを加えましょう。シャワーヘッド ラウンドは、バスルームの空間を簡単に向上させる高品質のシャワー ローズです。

    細かく分散されたウォーター システムが体全体をカバーし、自信を持ってシャワーを浴びることができ、本当にエネルギーに満ちた気分になります。

    シャワーヘッドには 180 個のゴム引き出口があり、使用中の一貫性、振動吸収性、断熱性を提供します。標準サイズのフィッティングを備えたこのレインヘッドは、簡単に取り付けたり直接交換したりできます。当社のエレガントなドロッパーとアームを使用してシャワーを完了します。

    技術仕様
    • Unique refshower-head-round-250mm
    • コレクションセットShowers
    • コレクションABI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)51
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers