製品の公開
PolyDrain®  PDX®
ABT, Inc.

PolyDrain® PDX®

Google翻訳”,

PDXは、最初で唯一の用途の広い耐薬品性のモジュラーポリマー表面排水チャネルシステムです。 PDXシステムにより、設計者または顧客は、水力学的に必要なトレンチの幅、深さ、および勾配を選択できます。限られたメーカーの製品が設計を推進することはもうありません。 PDXは、0.5%刻みで0%から4%の勾配で利用できます

仕様
  • PRODUCT FEATURES:

    Channels – Manufactured from UL/ULC certified polymeric material, the channels feature a high precision tongue and groove joint for positive alignment and a superior configuration for sealant application.  Available in 6″, 8″ 10″,12″,15″, 18″, 21″, 24″ widths.  All channels are 1 meter long.

    Grate Options – A wide range of grate options exist for pedestrian to airport applications.  Select grates with the right strength, style, and corrosion resistance for the application.

    Frame Options – Steel, painted steel, galvanized steel, or FRP styles are available.  Select the best rail material for your application.  All rails are independently anchored into the surrounding concrete so that the encapsulation concrete receives the horizontal loads, not the channel walls.

    Variable Grate Retention Systems – Toggle locks are available for low speed horizontal loads.  No grate lock is an option where horizontal loads and grate retention are not a consideration.  ABT can assist you in making a suitable selection.

技術仕様
  • Unique refpolydrain-pdx
  • コレクションセットPrecast Trench Drain
  • コレクションPolydrain PDX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードPr_65_52_24_24
  • Uniclass2015詳細Drainage channels with gratings
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage