製品の公開
AC-Guard ACGU Security Cage Kit
AC-Guard ACGU Security Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard ACGU Security Cage Kit

    Google翻訳”,
    • 魅力的で手頃な価格のエアコン盗難防止。高さは34"から59"に拡大し、幅は30 "から51"に拡大し、奥行きは30"から51"に拡大します。キットには、2つのボルトカッターロックセット、磁気隠しキー、追加のトップバー、居住者または商業施設に対する効果的な物理的および視覚的な盗難防止機能が含まれています。
    • 2つのロックと追加のバーが含まれています。
    • 住宅用と商業用の両方のプロパティの魅力的な外観。
    • メンテナンスのために簡単に取り外せるように設計されています。
    • 粉末コーティングされた16ゲージの鋼構造。
    • メンテナンスのための簡単な取り外し。
    • 物理的な盗難防止。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ACGuard #ACSecurityCage

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: ACGU
      Item Weight: 62 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: ACGU
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: SECURITY CAGE

    技術仕様
    • Unique refAC-Guard-ACGU-Security-Cage-Kit
    • コレクションセットAC Security Cage
    • コレクションKit
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC名称Locks and security hardware and accessories
    • UNSPSC461715
    • MasterFormat 2014 コード08 34 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-33 39 00
    • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment