製品の公開
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit

    Google翻訳”,
    • 魅力的で手頃な価格の調整可能なエアコンケージ。高さは34"から59"に拡大し、幅は30 "から51"に拡大し、奥行きは30"から51"に拡大します。
    • 住宅用と商業用の両方のプロパティの魅力的な外観。
    • メンテナンスのために簡単に取り外せるように設計されています。
    • 粉末コーティングされた16ゲージの鋼構造。
    • メンテナンスのための簡単な取り外し。
    • 物理的な盗難防止。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ACGuard #ACSecurityCage #MegaCageACSecurityCage

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: MACGU KIT
      Item Weight: 73 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: MACGU KIT
      Color: Black
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MEGA SECURITY CAGE W/3 LOCKS

    技術仕様
    • Unique refAC-Guard-MACGU-Security-Mega-Cage-Kit
    • コレクションセットAC Security Cage
    • コレクションMega Cage Kit
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC名称Locks and security hardware and accessories
    • UNSPSC461715
    • MasterFormat 2014 コード08 34 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-33 39 00
    • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment