製品の公開
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    Google翻訳”,

    ACH 27パネルは、スチール製の外板、硬質フォームコアポリウレタン、およびアルミニウム製の内面で構成されています。

    仕様
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    技術仕様
    • Unique refACH27
    • コレクションセットSandwich panel
    • コレクションWall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 幅(mm)1035
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード06 12 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStructural Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アフリカ 南アメリカ 北米 ヨーロッパ アジア