概要
レシーバー、アンプ、DVRなどのAVコンポーネントの上に配置するように設計された静かな冷却ファンシステム。コンポーネントの最適な温度を維持することで、過熱を防ぎ、一定のパフォーマンスを確保し、コンポーネントの寿命を延ばします。冷却システムの前面にあるコントローラーは、スマートサーモスタットトリガーとファン速度制御を備えています。スチール製の筐体には、コンポーネントから熱を引き出して後部から排出する3つのデュアルボールベアリングブロワーが収納されています。その薄型設計により、ユニットは狭いスペースに収まります。コンセントからファンシステムを接続するためのコード付き電源アダプタが含まれています。
インテリジェントプログラミング
2つの温度トリガーモードを含む3つのプログラミング設定が利用可能です。ファンは、継続的に動作するように設定したり、オフにすることもできます。アクティブモードごとに4つのファン速度が使用可能であり、ファンがトリガーされたときにファンが動作する速度を決定します。これにより、アプリケーションに最適なエアフローとノイズレベルが保証されます。
設計・施工
各システムは、定格67,000時間のデュアルボールベアリングブロワーを備えており、CEおよびRoHSによって認定されています。ブロワーには、速度変動時の騒音を最小限に抑えるために使用されるPWM制御モーターが含まれており、振動を吸収するためにシリコンマウントで空中に吊り下げられています。薄型設計により、ユニットは高さのクリアランスが制限されたアプリケーションに適合します。アルミニウムと鋼の構造により、最大30ポンドの追加コンポーネントを上に積み重ねることができます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |