製品の公開
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
    AC Infinity

    AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    Google翻訳”,

    概要

    超静音ブロワーシステムは、ホームシアター、エンターテインメントセンター、オーディオビデオキャビネットを冷却するように設計されています。ユニットの薄型設計は、取り付けスペースが限られている場合や、設置面積を小さくしたい場合に最適です。スピードコントローラーと6フィートの電源コードを備えています。付属のファンは、速度変動時の騒音を最小限に抑えるように設計されたカスタムモーターを使用しており、CEおよびRoHSによって認定されています。定格67,000時間のデュアルボールベアリングを搭載しているため、ユニットはどの方向にも取り付けることができます。モダンなブラッシュドブラック仕上げのCNC機械加工の陽極酸化アルミニウムフレームが特徴です。ブロワーは、エンクロージャーから空気を排出するように設定されています。ユニットをキャビネットに簡単に取り付け、USBポートまたは標準の壁コンセントから電源を供給するために必要なすべてのハードウェアが含まれています。

    スピードコントローラーとブーストアダプター

    電源スイッチ付きのインラインマルチスピードコントローラーを使用すると、ブロワーの速度をさまざまな環境に最適なノイズおよびエアフローレベルに設定できます。付属のブーストアダプターを使用すると、壁のコンセントからブロワーに電力を供給できるだけでなく、パフォーマンスが最大25%向上します。

    追加ユニットの接続

    より多くのエアフローを必要とするキャビネットの場合、各ユニットを追加のAIRPLATESおよびTシリーズキャビネットファンに接続できます。最大4つのファンが同じUSB電源を共有できます。最大6つのファンが同じサーマルコントローラーまたは壁コンセント電源を共有できます。 AIRPLATE S7には2つのファンがあり、AIRPLATES9には3つのファンがあります。デイジーチェーン接続されたファンが4つを超えるすべてのセットアップでは、過負荷を防ぐためにインライン速度コントローラーを高に設定する必要があります。たとえば、2つのAIRPLATES9ユニットをデイジーチェーン接続します。

    アプリケーション

    この超静音冷却システムは、ホームシアター、エンターテインメントセンター、オーディオビデオキャビネットなど、さまざまなアプリケーションで人気があります。コンピュータ、レシーバー、アンプ、その他のAV機器を収納する小型のエンクロージャーとラック。

    • 最小限の騒音を必要とする冷却キャビネット用に設計された超静音ブロワーシステム。
    • ロープロファイルアルミニウムフレームは、取り付けスペースが限られている場合や、設置面積を小さくしたい場合に最適です。
    • ファンの速度を最適なノイズと気流レベルに設定するためのマルチスピードコントローラーを備えています。
    • 壁のコンセントまたはUSBポートから電力を供給され、付属のTurbo Adapterにより、パフォーマンスが25%向上します。
    • 寸法:5.8 x 2.0x4.7インチ|気流:35 CFM |ノイズ:17 dBA |ベアリング:デュアルボール

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Airplate-S2-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Blower
    • コレクションセットCabinet Fan System
    • コレクションAirplate
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • UNSPSC名称Ventilation
    • UNSPSC401015
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment