製品の公開
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
    AC Infinity

    AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    Google翻訳”,

    概要

    超静音ファンシステムは、ホームシアター、エンターテインメントセンター、オーディオビデオキャビネットを冷却するように設計されています。このキットには、2つのシングルファンユニット、1つの排気と1つの吸気が含まれています。プラスサーマルコントローラー。各ファンは、速度変動時のノイズを最小限に抑えるように設計されたカスタムモーターを使用しており、CEおよびRoHSによって認定されています。定格67,000時間のデュアルボールベアリングを搭載しているため、ユニットはどの方向にも取り付けることができます。モダンなブラッシュドブラック仕上げのCNC機械加工アルミニウムフレームが特徴です。ファンはフレームから空気を排出するように設定されていますが、これはスクリュードライバーを使用して空気を取り入れるために逆にすることができます。ユニットをキャビネットに簡単に取り付け、標準の壁コンセントから電源を供給するために必要なすべてのハードウェアが含まれています。

    サーマルコントローラー

    サーマルコントローラーは、キャビネットの温度をデジタルで読み取るオンボードプロセッサーを備えています。プログラミングには、使いやすいサーモスタットモード、ファン速度制御、および周囲温度に反応するようにファンの速度を自動的に調整するSMARTモードが含まれます。停電時に設定を回復するためのバックアップメモリ付きのバックライト付きLCDディスプレイが含まれています。

    追加ユニットの接続

    より多くの空気の流れを必要とするキャビネットの場合、追加のAIRPLATESシリーズキャビネットファンを付属のサーマルコントローラーに接続できます。最大6つのファンが同じサーマルコントローラーまたは壁コンセント電源を共有できます。 AIRPLATE S3 / T3にはファンが1つ、AIRPLATE S7 / T7にはファンが2つ、AIRPLATE S9/T9にはファンが3つ含まれています。

    アプリケーション

    この超静音冷却システムは、ホームシアター、エンターテインメントセンター、オーディオビデオキャビネットなど、さまざまなアプリケーションで人気があります。コンピュータ、レシーバー、アンプ、その他のAV機器を収納する小型のエンクロージャーとラック。

    • 最小限の騒音を必要とする冷却キャビネット用に設計された超静音デュアルファンシステム。
    • キャビネットの温度をデジタルで読み取るオンボードプロセッサを備えています。
    • プログラミングには、サーモスタット制御、ファン速度制御、およびSMART省エネモードが含まれます。
    • コントローラー付きの2つのファンユニット。モダンなブラッシュドブラック仕上げのCNC機械加工アルミニウムフレームが含まれています。
    • 各ユニットの寸法:6.3 x 6.3x1.3インチ|総気流:104 CFM |総ノイズ:19 dBA |ベアリング:デュアルボール

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Airplate-T8-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Fan
    • コレクションセットCabinet Fan System
    • コレクションAirplate
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.1
    • 幅(inch)1.3
    • 奥行き(inch)11.7
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • UNSPSC名称Ventilation
    • UNSPSC401015
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment