製品の公開
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
    AC Infinity

    AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.

    Google翻訳”,

    概要

    空気の流れを促進するために壁または床のレジスターに取り付けるように設計された静かなファンシステム。弱いレジスターから来る暖気と冷気を増やすことで、部屋の快適さを高め、エネルギーコストを削減できます。スマートサーモスタット制御とカスタマイズ可能なファン速度を備えたLCDディスプレイを備えています。取り付けフレームは陽極酸化アルミニウムで構成され、CNC機械加工のディテールが施され、マットホワイトに塗装されてプロフェッショナルな外観になっています。ダクトなどの高静圧アプリケーション向けに設計されたPWM制御のステータブレードファンを備えています。ユニットを既存のレジスタ開口部に固定し、コンセントから電力を供給するために必要なハードウェアと電源装置が含まれています。

    インテリジェントプログラミング

    各ユニットのコントローラーはアクティブな熱監視機能を備えており、設定した冷却温度と加熱温度の両方でファンを作動させ、さまざまな温度に対応するようにファンの速度を自動的に調整できます。コントローラは、手動で速度を継続的に実行するように設定することもできます。温度表示、簡単な電源オンオフ、バックアップメモリを備えています。

    ステータブレードPWMファン

    このシステムは、PWM(パルス幅変調)を使用して制御される高性能DCモーターを利用しています。このテクノロジーにより、デュアル92mmファンは、モーターや電磁ノイズを発生させることなく、非常に低いRPM速度でスムーズに動作することができます。さらに、ファンは高い静圧定格を備えたステータブレード設計を備えており、ダクトなどの空気の動きが制限されているアプリケーションでも空気の流れを提供することに特化しています。モーターには、定格67,000時間のデュアルボールベアリングが搭載されており、CEおよびRoHSの認定を受けています。

    • HVACシステムからの壁と床のレジスターの空気の流れを改善するために設計された静かなファンシステム。
    • 冷暖房サーモスタットと自動ファン速度を備えたプログラム可能なLCDコントローラー。
    • マットホワイト仕上げで塗装されたCNC機械加工のディテールを備えたプレミアムアルミニウムフレーム。
    • 高静圧ダクトから強力な空気流を供給することができるステータブレードファンを備えています。
    • 4x10インチのみに適合します。エアフロー:120 CFM |ノイズ:18 Dba |ウォールアダプターが含まれています

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Airtap-T4-Register-Booster-Fan-with-Thermostat-4x10
    • コレクションセットRegister Booster Fans
    • コレクションAirtap
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 51 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specialized Equipment