製品の公開
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    5つ星のうち4.34.3(27 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 50 x 50フィートのスペースと15〜25フィートの天井に推奨される、直径8フィート、延長2フィートが含まれます。
    • バージョイストを取り付けるためのマウントハードウェアが含まれています。
    • 夏には最高10度10°Fの涼しさを感じてください。冬の暖房を最大30%節約できます。
    • 入力電力と必要なブレーカー:100〜125 VAC、1Φ、60 Hz、10A。
    • ワイヤードウォールコントローラーが含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    仕様
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    技術仕様
    • Unique refBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • コレクションセットCeiling Fan
    • コレクション8 Blade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード43 11 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAxial Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans