製品の公開
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    5つ星のうち4.74.7(22 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 60 x 60フィートのスペースと15〜25フィートの天井に推奨される、直径10フィート、延長2フィートが含まれます。
    • モーターは、屋内または屋外で使用するためのUL規格に準拠したウェット定格です。
    • 夏には最高10度10°Fの涼しさを感じてください。冬の暖房を最大30%節約できます。
    • 標準のシングルギャングジャンクションボックスまたは壁面に取り付けるワイヤードウォールコントローラーが含まれています。 10 V CAT5ケーブルで接続します(CAT5は含まれていません)。
    • 入力電力と必要なブレーカー:100〜125 VAC、1Φ、50/60 Hz、10A。

    Amazon.comで紹介されているように

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    仕様
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Size: 10-ft
      Finish: Silver/Black
      Power: Source DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Sound Level: 35 dB
      Extension Length: 2 Feet
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ul_listed
      Special Features: Variable Speed, Quiet, Indoor/Outdoor
      Usage: Indoor/Outdoor

    技術仕様
    • Unique refBig-Ass-Fans-10-Ft-Essence-8-Blade
    • コレクションセットCeiling Fan
    • コレクション8 Blade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード43 11 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAxial Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans