製品の公開
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
    AC Infinity

    AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    Google翻訳”,

    製品説明

    クロールスペース、地下室、屋根裏部屋、およびガレージの温度と湿度のレベルを制御するように設計された高風量換気扇。このシステムはまた、湿気レベルを下げてカビの成長を防ぎ、臭いやラドンのような他の有害な汚染物質を家から排出することができます。ファンは取り付けフレームに向かって吹くように設定されています。スマートサーモスタットと除湿器制御を備えたLCDディスプレイ、およびカスタマイズ可能なファン速度を備えています。頑丈なビルドには、陽極酸化アルミニウムの取り付けフレームとIP-44定格のファンが含まれます。より低いノイズと電力レベルで気流を最大化するのに非常に効率的なデュアル120mmPWM制御DCファンを備えています。ユニットを表面に取り付け、コンセントから電力を供給するために必要なハードウェアと6フィートのコード付き電源装置が含まれています。

    スマートプログラミング

    各ユニットに含まれるコントローラーは、アクティブな温度と湿度の監視機能を備えています。ファンの速度は、高温および低温と湿度に自動的に調整されるようにプログラムできます。プログラムは、ファンを継続的に実行するように設定することも、カスタム速度のタイマーで実行するように設定することもできます。また、アラーム警告、ファン障害アラート、エコモード、およびバックアップメモリを備えています。 12フィートのコード付きセンサープローブが含まれています。最大2つのAIRITANTS3/T3または2つのAIRITANTS7/ T7を1つのコントローラーにリンクして、同じプログラミングを共有できます。

    ヘビーデューティーパフォーマンス

    ファンシステムは、スパイラルファンガード付きの頑丈なアルミニウムで囲まれています。 PWM(パルス幅変調)を使用して制御されるDCモーターを利用することで、ファンは騒音と消費電力を削減しながら、気流を最大化できます。さらに、120mmファンはIP-44定格であり、液体やほこりの粒子に対して高い耐性があります。モーターには、定格67,000時間のデュアルボールベアリングが搭載されており、CEおよびRoHSの認定を受けています。

    • クロールスペースと地下室の温度と湿度を制御するように設計された高風量ファン。
    • 湿度を下げてカビの繁殖を防ぎ、臭いや汚染物質を新鮮な空気で換気します。
    • コード付きプローブを備えたプログラマブルコントローラは、温度と湿度に応じて気流を調整できます。
    • IP-44定格のファンを備えた頑丈な陽極酸化アルミニウムフレームは、液体やほこりに対して高い耐性があります。
    • ウォールアダプターが含まれています|寸法:11.7 x 6.1x1.8インチ|エアフロー:240 CFM |ノイズ:32 Dba |ベアリング:デュアルボール

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Airtitan-T7-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-12inch
    • コレクションセットCrawl Space and Basement Fans
    • コレクションAirtitan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 51 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specialized Equipment