製品の公開
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
    AC Infinity

    AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    Google翻訳”,

    製品説明

    クロールスペース、地下室、屋根裏部屋、およびガレージの温度と湿度のレベルを制御するように設計された高風量換気扇。このシステムは湿度レベルを下げてカビの成長を防ぎ、家から臭いやラドンのような他の有害な汚染物質を排出します。スマートサーモスタットと除湿器制御を備えたLCDディスプレイ、およびカスタマイズ可能なファン速度を備えています。頑丈なビルドには、ステンレス鋼の取り付けフレームとIP-44定格のファンが含まれます。より低いノイズと電力レベルで気流を最大化するのに非常に効率的なデュアル120mmPWM制御DCファンを備えています。ユニットを表面に取り付け、コンセントから電力を供給するために必要なハードウェアと8フィートのコード付き電源装置が含まれています。

    スマートプログラミング

    各ユニットのコントローラーは、さまざまな温度と湿度に対応するようにファンの速度を変更するようにプログラムできるアクティブな温度と湿度の監視機能を備えています。プログラムは、ファンを継続的に実行するように設定することも、カスタム速度のタイマーで実行するように設定することもできます。また、アラーム警告、ファン障害アラート、エコモード、およびバックアップメモリを備えています。 12フィートのコード付きセンサープローブが含まれています。

    ヘビーデューティーパフォーマンス

    ファンシステムは、スパイラルファンガード付きの頑丈なステンレス鋼で囲まれています。 PWM(パルス幅変調)を使用して制御されるDCモーターを利用することで、ファンは騒音と消費電力を削減しながら、気流を最大化できます。さらに、デュアル120mmファンはIP-44定格であり、液体やほこりの粒子に対して高い耐性があります。モーターには、定格67,000時間のデュアルボールベアリングが搭載されており、CEおよびRoHSの認定を受けています。

    • クロールスペースと地下室に換気と湿気制御を提供するように設計されたファンシステム。
    • 湿度を下げてカビの繁殖を防ぎ、家から臭いや汚染物質を排出します。
    • コード付きプローブを備えたプログラマブルコントローラは、温度と湿度に応じて気流を調整できます。
    • IP-44定格のファンを備えた頑丈なステンレス鋼フレームは、液体やほこりに対して高い耐性があります。
    • ウォールアダプターが含まれています|デザイン:エキゾースト|寸法:18 x 9x1.6インチ|エアフロー:240 CFM |ノイズ:32 Dba

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Airtitan-T8-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-Exhaust
    • コレクションセットCrawl Space and Basement Fans
    • コレクションAirtitan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 51 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specialized Equipment