製品の公開
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
    AC Infinity

    AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    Google翻訳”,

    インラインダクトブースターファン

    水耕栽培室を静かに換気し、部屋の暖房/冷房を促進し、新鮮な空気を循環させ、プロジェクトを排気し、AVクローゼットを冷却するように設計されたスマートインラインダクトファン。インライン混合流設計を特徴とするダクトファンは、高静圧アプリケーションでも気流を維持できます。静かでエネルギー効率の良いパフォーマンスのためのPWM制御付きのDCモーターが含まれています。高度なプログラミングと機能を備えたインテリジェントコントローラーが含まれています。完全なキットには、1つのダクトファンユニット、1つのサーマルコントローラー、1つのコード付きサーマルプローブ、2つのダクトクランプ、取り付けマニュアル、必要なすべての取り付けハードウェア、およびコード付きACプラグアダプターが含まれています。

    インテリジェントコントローラー

    コントローラは、さまざまな高温および低温、湿度に対応するようにファン速度を調整するようにプログラムできます。換気アプリケーションの場合、バックアップメモリ機能により、コントローラを継続的に実行するように設定したり、電力が供給されたときにカスタマイズ可能な速度で実行するようにトリガーしたりできます。追加機能には、カウントダウンタイマー、アラームシステム、エコモードが含まれます。取り外し可能な12フィートの精密防水プローブが含まれています。

    静かでエネルギー効率の高い設計

    音量が大きくて扱いにくいACモーターを使用する一般的なダクトファンとは異なり、このダクトファンはPWM(パルス幅変調)を使用して制御されるDCモーターを備えています。この技術により、モーターは、追加の熱やノイズを発生させることなく、非常に低いRPM速度でスムーズに動作することができます。さらに、ダクトファンは、ステータブレードとデュアル流体力学的風力サークルを使用した混合流設計を使用しています。これにより、高い静圧定格が得られ、空気の動きが制限されているアプリケーションでも空気の流れを提供できます。モーターには、定格67,000時間のデュアルボールベアリングが搭載されているため、ダクトファンユニットを任意の方向に取り付けることができます。ユニットはIP44定格で、ほこりや液体に対する耐性が高く、過酷な環境でも十分に機能します。

    • 水耕栽培室を換気し、暖房/冷房を移し、AVクローゼットを冷やし、臭いを排出するように設計されています。
    • 温度と湿度のプログラミング、ファン速度制御、タイマー、および警報システムを備えたインテリジェントコントローラー。
    • ミックスフロー設計とPWM制御のDCモーターを組み合わせることで、真に静かでエネルギー効率の高いパフォーマンスを実現します。
    • キットには、コード付きセンサープローブ、AC電源プラグ、2つのダクトクランプ、および必要な取り付けハードウェアも含まれています。
    • ダクトサイズ:4インチ|寸法:6.9 x 11.9x7.4インチ|エアフロー:205 CFM |ノイズ:28 dBA |ベアリング:デュアルボール

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Cloudline-T4-Inline-Duct-Fan-With-Temperature-Humidity-Control
    • コレクションセットInline Duct Fan System
    • コレクションCloudline
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.93
    • 幅(inch)7.4
    • 奥行き(inch)11.93
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 51 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specialized Equipment