製品の公開
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
    AC Infinity

    AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    Google翻訳”,

    製品詳細

    静かなまたは高い気流冷却を必要とする19インチラックの広い範囲に取り付けられるように設計されたインテリジェントな冷却ファンシステム。ラックマウント機器に最適な温度を維持することで、過熱を防ぎ、一定のパフォーマンスを確保し、寿命を延ばします。このシステムは、2ラックユニットのスペース(2U)を占める頑丈なアルミニウム構造に収容されています。各アルミニウムフレームは軽いブラシ仕上げで陽極酸化され、次にコーナーがCNC機械加工され、エッジが面取りされてハイエンドのプロフェッショナルな外観になっています。このモデルは、定格67,000時間で、CEおよびRoHSによって認定された3つのカスタム設計されたデュアルボールベアリングファンを保持します。ファンはより冷たい空気を取り込むように設定されており、ラックの下部近くに配置する必要があります。このモデルのエキゾーストバージョンは、別売りです。この完全なキットには、2Uファンユニット、コード付き6フィートサーマルプローブ、ユーザーズマニュアル、ラックマウントネジ、ケージナット、およびコード付き6フィート電源装置が含まれています。

    インテリジェント冷却

    プログラミングには、使いやすいサーモスタットと、さまざまな温度に反応するようにファンの速度を自動的に調整するSMARTモードが含まれています。追加機能には、アラームアラート、ファン障害トリガー、省電力設定、ディスプレイロック、およびバックアップメモリが含まれます。 3つの画面輝度設定で6つのファン速度を使用できます。ユニットの後ろには、別のCLOUDPLATEユニットまたはACInfinityラックルーフデュアルファンキットを制御できる拡張ポートがあります。

    パフォーマンスとアプリケーション

    この2Uラック冷却システムは、プログラム可能なファン速度制御を備えており、幅広いラックマウントアプリケーションで機能します。 10 dBAに達する可能性のあるノイズレベルを備えたファンシステムは、ホームシアター、スタジオ、DJ、オーディオビデオラックなど、低ノイズまたは最小限のノイズが必要な環境で使用できます。 220 CFMの最大エアフロー定格は、高いエアフローを必要とするサーバー、ネットワーク、IT、および機器ラックに十分な冷却を提供します。

    • オーディオビデオ、DJ、サーバー、ネットワーク、およびIT機器ラックを冷却するために設計されたインテリジェントファンシステム。
    • ラックマウント機器を過熱、パフォーマンスの問題、および寿命の短縮から保護します。
    • 自動速度制御、アラーム警告、およびバックアップメモリを備えたプログラム可能なサーモスタットコントローラ。
    • プロフェッショナルな外観を実現するCNC機械加工のディテールを備えたプレミアムアルマイトアルミニウム構造。
    • サイズ:2Uラックスペース|デザイン:インテーク|気流:50〜220 CFM |ノイズ:10〜36 dBA |ベアリング:デュアルボール

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refAC-Infinity-Cloudplate-T7-N-Cooling-Fan-system-2U-Intake
    • コレクションセットRack Fan Systems
    • コレクションCloudplate
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.5
    • 幅(inch)1.5
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • UNSPSC名称Ventilation
    • UNSPSC401015
    • MasterFormat 2014 コード27 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
    • OmniClassNumber23-37 13 15
    • OmniClassタイトルLocal Area Network Devices