製品の公開
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
TMPパネルは、内壁と天井をほぼシームレスに表示します。石膏を塗るためにフレームの面から3/4"凹んだ金属フランジを備えた塗装可能なアクセスパネル。
仕様
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

技術仕様
  • Unique refActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションNon-Rated Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36_01
  • Uniclass2015詳細Access panels
  • MasterFormat 2014 コード08 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 29
  • OmniClassタイトルAccess Panels