製品の公開
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    Google翻訳”,

    TMシリーズアクセスパネルは、壁板、石膏、石材、レンガ、またはパネルの開口部に設置するための汎用パネルです。 1 "フランジは、カット開口部をカバーします。配管、HVAC、通信など、さまざまな壁または天井の設置へのアクセスを提供します。

    仕様
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    技術仕様
    • Unique refActivar-AP-TM
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションNon-Rated Access Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36_01
    • Uniclass2015詳細Access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels