製品の公開
JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

Google翻訳”,
FDシリーズは、2時間の壁アセンブリ用の標準の1"トリム断熱耐火アクセスパネルを備えた当社の断熱耐火アクセスパネルです。
仕様
  • Frame & Trim: 16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48". See Model FD2 for lengths greater than 48".

    Fire-Rating of FD, FDSS & HGFD:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes


技術仕様
  • Unique refActivar-AP-Fire-Rated-Wall-FD
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションFire-Rated Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36
  • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
  • MasterFormat 2014 コード08 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 29
  • OmniClassタイトルAccess Panels