製品の公開
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

Google翻訳”,
XPESシリーズは、漆喰および漆喰の外装用に設計された耐候性のステンレス鋼アクセスパネルです。特別に設計されたドアには、周囲の壁に合わせて仕上げ材が施されています。
仕様
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

技術仕様
  • Unique refActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションExterior Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36
  • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
  • MasterFormat 2014 コード08 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 29
  • OmniClassタイトルAccess Panels