製品の公開
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    Google翻訳”,
    壁または天井用の塗装可能な耐火FDWは、ドアのフレームまで滑らかな壁の外観を実現するために、テーピングコンパウンドで覆うことができるウォールボードビードを備えた隠しフレームを提供します。
    仕様
    • Frame: 16 gauge with 1” drywall bead that can be taped for a smooth appearance.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

      Finish:  White powder coat paint. NEW

      Latch: Universal turn ring and key lock (U).

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

      Fire-Rating of FDW & FDP:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

      Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


    技術仕様
    • Unique refActivar-AP-Fire-Rated-CF-Wallboard-FDW
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションFire-Rated Access Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36
    • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels