製品の公開
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    Google翻訳”,

    弊社の Cavalier シリーズ消火器キャビネットで、プロジェクトに優雅さを加えましょう。高級感のある仕上げの Cavalier シリーズは、US10 サテン ブロンズまたは US3 ポリッシュ ブラスのほか、オプションでいくつかの仕上げもご用意しています。

    消火器は別売りです。

    仕様
    • Door and Trim Construction: Cabinet doors and trim are available in US 10 satin bronze or US 3 polished brass. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop and roller catch are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle which is painted to match finish. Theft-deterrent SAF-T-LOK also available.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 3" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge and tub is the same finish as the door and trim. 1 3/4" face trim on frame and 1-1/4" trim on doors with glass.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    技術仕様
    • Unique refActivar-FEC-Cavalier
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションFire Extinguisher Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • MasterFormat 2014 コード10 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
    • OmniClassNumber23-29 25 11 11
    • OmniClassタイトルFire Fighting Terminal Components
    • UniFormatIIコードD4030
    • UniFormatIIタイトルFire Protection Specialties