製品の公開
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Crownline 消防ホース & 消防署バルブ キャビネットはステンレス スチール製で、11 種類のドア スタイルがあり、最大 125 フィートのホース ラック ユニット、消防署バルブ、またはホース ラックと消防署バルブ、ホース ラックと消火器の組み合わせを収容できます。

    仕様
    • Door and Trim Construction:  #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:  
        Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.
        1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  11 door styles. See product page for more details.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    技術仕様
    • Unique refActivar-HV-Crownline-SS-6000-7000
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションValve and Hose Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • MasterFormat 2014 コード10 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
    • OmniClassNumber23-29 25 11 11
    • OmniClassタイトルFire Fighting Terminal Components
    • UniFormatIIコードD4030
    • UniFormatIIタイトルFire Protection Specialties