製品の公開
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    Google翻訳”,

    Clear VU は、4 つのトリム スタイルから選べる魅力的なバブル キャビネットです。完全に埋め込まれたものから表面取り付けまで、このキャビネットは、スチール、ステンレス スチール、アルミニウム、真鍮、ブロンズの 5 つの仕上げからお選びいただけます。
    消火器は別売りです。

    仕様
    • Door and Trim Construction: Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 4500 Models have double doors to accomodate 2 extinguishers.


      Finishes: 
      Powder-coated Steel
      # 4 Satin Stainless Steel
      US 10 Satin Bronze
      US 3 Polished Brass
      # 180 Clear Anodized Aluminum


      Bubble:
      Acrylic bubble in clear, red or bronze acrylic, allows 180º extinguisher visibility. 2 1/2" projection.

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim, Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", Rolled Edge. Surface-mount has a square edge or optional rolled edge for steel or stainless steel upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  4500 Models are designed to accommodate 2 extinguishers.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.

    技術仕様
    • Unique refActivar-FEC-Clear-VU
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションFire Extinguisher Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • MasterFormat 2014 コード10 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
    • OmniClassNumber23-29 25 11 11
    • OmniClassタイトルFire Fighting Terminal Components
    • UniFormatIIコードD4030
    • UniFormatIIタイトルFire Protection Specialties