製品の公開
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    Google翻訳”,

    完全に埋め込まれたEmbassyキャビネットは、当社の製品ラインで最もエレガントなドアスタイルを備えています。特大のドアは浴槽とトリムを隠します。ブロンズ、真ちゅう、ステンレス鋼、アルミニウム、または塗装鋼から選択して、装飾に合わせてください。

    消火器は別売りです。

    仕様
    • Door and Trim Construction: These 7/8" formed design cabinet doors are available in five materials and feature two concealed hinges with concealed handle and roller catch.  Select from:

      Powder-coated Steel

      # 4 Satin Stainless Steel

      US 10 Satin Bronze

      US 3 Polished Brass

      Clear Anodized Aluminum

      Trim Style and Depth: None

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      FD Valve and Hose Cabinets:   The 5900 Series is equipped with a shelf and plumbing knockouts  Fire-rated cabinets do not come with knockouts.

        Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

        Door Styles: 

        V Vertical Duo with Concealed Pull

        W Vertical Duo with SAF-T-LOK™ & Pull

        S21 Solid Door with Concealed Pull

        L22 Solid Door with SAF-T-LOK™ & Pull

      Door Glazing:  Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    技術仕様
    • Unique refActivar-FEC-Embassy
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションFire Extinguisher Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • MasterFormat 2014 コード10 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
    • OmniClassNumber23-29 25 11 11
    • OmniClassタイトルFire Fighting Terminal Components
    • UniFormatIIコードD4030
    • UniFormatIIタイトルFire Protection Specialties