製品の公開
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

Google翻訳”,

Crownline 消防ホース & 消防署バルブ キャビネットを選択すると、最大 125 フィートのホース ラック ユニット、消防署バルブ、またはホース ラックと消防署バルブまたは消火器の組み合わせを収容できる、11 種類のドア スタイルを備えた耐久性と耐腐食性に優れたアルミニウム キャビネットを選択することになります。

仕様
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge.
      Surface-mounted. 
      1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Options available on product page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves for non-rated models.

技術仕様
  • Unique refActivar-HV-Crownline-AL-6000-7000
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションValve and Hose Cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • MasterFormat 2014 コード10 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets