製品の公開
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

Google翻訳”,

Crownline 消防署用アルミバルブ キャビネットを選択すると、消防署用バルブ、または消防署用バルブと消火器の組み合わせを収容する 11 種類のドア スタイルを備えた、耐久性と耐腐食性に優れたアルミ キャビネットを選択することになります。

仕様
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

    Trim Style and Depth:
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge. 
    Surface-mounted.
    1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Available on Product Page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

技術仕様
  • Unique refActivar-HV-Crownline-AL-8000
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションValve and Hose Cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置